chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
NI10U-M12E-VN6X-H1141
Rendelési azonosító sz. 100003655
Raktáron
Árcsoport
E2
Listaár
90,00 EUR
Tétel összesen
90,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
Kiegészítő érintkező
Output function
NPN
Design
Menetes henger
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Fém
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Nem süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
10
Construction size
M12 x 1
Base unit
PCE
Special features
uprox+, 1. tényező, Ellenáll a mágneses mezőknek
EAN/UPC code
4047101483284
Gross weight
31
Height
15
Length
65
Net weight
31
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
14.625
Volume unit
CMQ
Width
15
Dimensions
12 mm x 62 mm
Housing surface
Krómozott
Quality active face
LCP
Switching frequency (kHz)
1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Non-flush
Output function
NPN
Rated switching distance (mm)
10
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI10U-M12E-VN6X-H1141