chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BI15U-M30-VN6X-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI15U-M30-VN6X-H1141
Rendelési azonosító sz. 100003678
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
Kiegészítő érintkező
Output function
NPN
Design
Menetes henger
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Fém
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
15
Construction size
M30 x 1.5
Base unit
PCE
Special features
uprox+, 1. tényező, Ellenáll a mágneses mezőknek
EAN/UPC code
4047101483598
Gross weight
123
Height
20
Length
40
Net weight
123
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
0.024
Volume unit
DMQ
Width
30
Dimensions
30 mm x 62 mm
Housing surface
Krómozott
Quality active face
LCP
Switching frequency (kHz)
1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Flush
Output function
NPN
Rated switching distance (mm)
15
Raktáron
Árcsoport
E2
Listaár
112,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI15U-M30-VN6X-H1141
Tétel összesen
112,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése