chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BI8U-EM18WD-IOL6X2-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI8U-EM18WD-IOL6X2-H1141
Rendelési azonosító sz. 100006589
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68, IP69K
Switching element function
NO/NC
Output function
PNP/NPN
Design
Threaded barrel
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
100
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
8
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP/NPN
Rated switching distance (mm)
8
Raktáron
Árcsoport
E2
Listaár
130,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI8U-EM18WD-IOL6X2-H1141
Tétel összesen
130,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése