chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BI7C-EM18-VP6X-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI7C-EM18-VP6X-H1141
Rendelési azonosító sz. 100015715
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
Complementary contact
Output function
PNP
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4301 (AISI 304)
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
100
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
7
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
7
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
98,00 EUR
Tétel összesen
98,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI7C-EM18-VP6X-H1141
Ügyfélszolgálat felkeresése