chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Safety Sensor
BI12-M30-2APS8X2-H1141
Rendelési azonosító sz. 100016608
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
137,00 EUR
Tétel összesen
137,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
2 x OSSD, NO érintkező
Output function
PNP
Design
Menetes henger
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Fém
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Function
Induktív biztonsági kapcsoló
Mounting conditions
Süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
12
Construction size
M30 x 1.5
Cascadable
Nem
Coding level/tamper protection
Kódolatlan
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101520484
Gross weight
155
Height
40
Length
70
Net weight
155
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
0.112
Volume unit
DMQ
Width
40
Dimensions
30 mm x 71 mm
Housing surface
Nikkelezett
Quality active face
PA
PL acc. to EN ISO 13849-1
Level d
SIL acc. to IEC 61508
2
Category acc. to ISO 13849-1:2008
2
Switching frequency (kHz)
0.1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
12
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Switches
BI12-M30-2APS8X2-H1141