chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BI2-EG08-AG6X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI2-EG08-AG6X
Rendelési azonosító sz. 100017999
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO érintkező
Output function
2 vezetékes
Cable length (m)
2
Design
Menetes henger
Electrical connection
Kábel
Housing material
Rozsdamentes acél
Housing quality
1.4427 SO
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
2
Construction size
M8 x 1
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101522907
Gross weight
52
Height
20
Length
150
Net weight
52
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
0.39
Volume unit
DMQ
Width
130
Dimensions
8 mm x 42 mm
Quality active face
PA12-GF30
Switching frequency (kHz)
0.3
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
2
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
45,00 EUR
Tétel összesen
45,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI2-EG08-AG6X
Ügyfélszolgálat felkeresése