chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BI5-M18-AD6X 7M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI5-M18-AD6X 7M
Rendelési azonosító sz. 100018007
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO érintkező
Output function
2 vezetékes
Cable length (m)
7
Design
Menetes henger
Electrical connection
Kábel
Housing material
Fém
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
5
Construction size
M18 x 1
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101522983
Gross weight
283
Height
35
Length
200
Net weight
283
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
1.19
Volume unit
DMQ
Width
170
Dimensions
18 mm x 54 mm
Housing surface
Krómozott
Quality active face
PA12-GF30
Switching frequency (kHz)
1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
5
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
47,00 EUR
Tétel összesen
47,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI5-M18-AD6X 7M
Ügyfélszolgálat felkeresése