chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BI7-M18-AD6X-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI7-M18-AD6X-H1141
Rendelési azonosító sz. 100018010
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO érintkező
Output function
2 vezetékes
Design
Menetes henger
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Fém
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
7
Construction size
M18 x 1
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101523010
Gross weight
50
Height
15
Length
190
Net weight
50
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
370.5
Volume unit
CMQ
Width
130
Dimensions
18 mm x 52 mm
Housing surface
Krómozott
Quality active face
PA12-GF30
Switching frequency (kHz)
1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
7
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI7-M18-AD6X-H1141
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
44,00 EUR
Tétel összesen
44,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése