chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Sensor
NI8-M18-AD6X-H1141
Rendelési azonosító sz. 100018019
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
42,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI8-M18-AD6X-H1141
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO érintkező
Output function
2 vezetékes
Design
Menetes henger
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Fém
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Nem süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
8
Construction size
M18 x 1
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101523102
Gross weight
46
Height
30
Length
200
Net weight
46
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
0.009
Volume unit
HLT
Width
150
Dimensions
18 mm x 52 mm
Housing surface
Krómozott
Quality active face
PA12-GF30
Switching frequency (kHz)
1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Non-flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
8
Tétel összesen
42,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése