chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
chevron_left
Menu
NI20-M30-AD6X-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI20-M30-AD6X-H1141
Rendelési azonosító sz. 100018025
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO érintkező
Output function
2 vezetékes
Design
Menetes henger
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Fém
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Nem süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
20
Construction size
M30 x 1.5
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101523164
Gross weight
115
Height
35
Length
200
Net weight
115
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
1.12
Volume unit
DMQ
Width
160
Dimensions
30 mm x 62 mm
Housing surface
Krómozott
Quality active face
PA12-GF30
Switching frequency (kHz)
0.2
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Non-flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
20
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
55,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI20-M30-AD6X-H1141
Tétel összesen
55,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése