chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
person
Bejelentkezés
Inductive Sensor
BI5-M18-RDZ3X
Rendelési azonosító sz. 100018034
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
66,00 EUR
Tétel összesen
66,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI5-M18-RDZ3X
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NC contact
Output function
2-wire
Cable length (m)
2
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
AC/DC
Rated switching distance (mm)
5
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
5
Kezdőlap
Termékek
chevron_left
Menu