chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BI10-M30-ADZ3X 12M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI10-M30-ADZ3X 12M
Rendelési azonosító sz. 100018038
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO érintkező
Output function
2 vezetékes
Cable length (m)
12
Design
Menetes henger
Electrical connection
Kábel
Housing material
Fém
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Süllyesztett
Operating voltage
AC/DC
Rated switching distance (mm)
10
Construction size
M30 x 1.5
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101523294
Gross weight
620
Height
50
Length
200
Net weight
620
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
0.002
Volume unit
MTQ
Width
200
Dimensions
30 mm x 64 mm
Housing surface
Krómozott
Quality active face
PA12-GF30
Switching frequency (kHz)
0.02
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
10
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI10-M30-ADZ3X 12M
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
86,00 EUR
Tétel összesen
86,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése