chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
NI4-M12-ADZ31X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI4-M12-ADZ31X
Rendelési azonosító sz. 100018041
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO érintkező
Output function
2 vezetékes
Cable length (m)
2
Design
Menetes henger
Electrical connection
Kábel
Housing material
Fém
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Nem süllyesztett
Operating voltage
AC/DC
Rated switching distance (mm)
4
Construction size
M12 x 1
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101523324
Gross weight
97
Height
45
Length
200
Net weight
97
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
1.71
Volume unit
DMQ
Width
190
Dimensions
12 mm x 64 mm
Housing surface
Krómozott
Quality active face
PA12-GF30
Switching frequency (kHz)
0.02
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Non-flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
4
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
61,00 EUR
Tétel összesen
61,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI4-M12-ADZ31X
Ügyfélszolgálat felkeresése