chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Sensor
NI4-M12-ADZ31X 7M
Rendelési azonosító sz. 100018042
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
66,00 EUR
Tétel összesen
66,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI4-M12-ADZ31X 7M
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO érintkező
Output function
2 vezetékes
Cable length (m)
7
Design
Menetes henger
Electrical connection
Kábel
Housing material
Fém
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Nem süllyesztett
Operating voltage
AC/DC
Rated switching distance (mm)
4
Construction size
M12 x 1
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101523331
Gross weight
263
Height
35
Length
200
Net weight
263
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
1.33
Volume unit
DMQ
Width
190
Dimensions
12 mm x 64 mm
Housing surface
Krómozott
Quality active face
PA12-GF30
Switching frequency (kHz)
0.02
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Non-flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
4