chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
NI4-M12-ADZ31X 12M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI4-M12-ADZ31X 12M
Rendelési azonosító sz. 100018043
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
2-wire
Cable length (m)
12
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
AC/DC
Rated switching distance (mm)
4
Construction size
M12 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Non-flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
4
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
69,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI4-M12-ADZ31X 12M
Tétel összesen
69,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése