chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
NI8-M18-ADZ3X 12M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI8-M18-ADZ3X 12M
Rendelési azonosító sz. 100018047
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO érintkező
Output function
2 vezetékes
Cable length (m)
12
Design
Menetes henger
Electrical connection
Kábel
Housing material
Fém
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Nem süllyesztett
Operating voltage
AC/DC
Rated switching distance (mm)
8
Construction size
M18 x 1
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101523386
Gross weight
548
Height
50
Length
200
Net weight
548
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
0.002
Volume unit
MTQ
Width
200
Dimensions
18 mm x 64 mm
Housing surface
Krómozott
Quality active face
PA12-GF30
Switching frequency (kHz)
0.02
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Non-flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
8
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
75,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI8-M18-ADZ3X 12M
Tétel összesen
75,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése