chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
NI15-M30-ADZ3X 7M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
NI15-M30-ADZ3X 7M
Rendelési azonosító sz. 100018050
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO érintkező
Output function
2 vezetékes
Cable length (m)
7
Design
Menetes henger
Electrical connection
Kábel
Housing material
Fém
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Nem süllyesztett
Operating voltage
AC/DC
Rated switching distance (mm)
15
Construction size
M30 x 1.5
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101523416
Gross weight
417
Height
10
Length
240
Net weight
417
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
0.408
Volume unit
DMQ
Width
170
Dimensions
30 mm x 64 mm
Housing surface
Krómozott
Quality active face
PA12-GF30
Switching frequency (kHz)
0.02
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Non-flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
15
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
83,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI15-M30-ADZ3X 7M
Tétel összesen
83,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése