chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
NI30-Q130WD-ADZ30X2 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
NI30-Q130WD-ADZ30X2
Rendelési azonosító sz. 100027541
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
NO érintkező
Output function
2 vezetékes
Cable length (m)
2
Design
Téglalap alakú
Electrical connection
Kábel
Housing material
Műanyag
Housing quality
PPS-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Nem süllyesztett
Operating voltage
AC/DC
Rated switching distance (mm)
30
Construction size
130 x 57 x 40 mm
Base unit
PCE
Special features
Lemosható
EAN/UPC code
4047101539097
Gross weight
479
Height
50
Length
130
Net weight
479
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
0.78
Volume unit
DMQ
Width
120
Dimensions
130 mm x 57 mm x 40 mm
Housing surface
Fekete
Quality active face
PPS-GF30
Switching frequency (kHz)
0.02
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Non-flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
30
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
437,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI30-Q130WD-ADZ30X2
Tétel összesen
437,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése