chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BI1.5-EG08K-Y1-H1341 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI1.5-EG08K-Y1-H1341
Rendelési azonosító sz. 1003620
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
NAMUR
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4427 SO
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
1.5
Construction size
M8 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Flush
Output function
NAMUR
Rated switching distance (mm)
1.5
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
66,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI1.5-EG08K-Y1-H1341
Tétel összesen
66,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése