chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
NI10-EM18-Y1X-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI10-EM18-Y1X-H1141
Rendelési azonosító sz. 1006261
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
NAMUR
Design
Menetes henger
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Rozsdamentes acél
Housing quality
1.4301 (AISI 304)
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Nem süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
10
Construction size
M18 x 1
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101061031
Gross weight
55
Height
10
Length
100
Net weight
55
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
100
Volume unit
CMQ
Width
100
Dimensions
18 mm x 52 mm
Quality active face
PBT
Switching frequency (kHz)
0.5
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Non-flush
Output function
NAMUR
Rated switching distance (mm)
10
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI10-EM18-Y1X-H1141
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
84,00 EUR
Tétel összesen
84,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése