chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
NI50-K90SR-Y1 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI50-K90SR-Y1
Rendelési azonosító sz. 10074
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
NAMUR
Design
Rectangular
Electrical connection
Terminal chamber
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
50
Construction size
130 x 75 x 60 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Mounting conditions
Non-flush
Output function
NAMUR
Rated switching distance (mm)
50
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
183,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI50-K90SR-Y1
Tétel összesen
183,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése