chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SI5-K09-Y1 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
SI5-K09-Y1
Rendelési azonosító sz. 10075
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
NAMUR
Cable length (m)
0.5
Design
Nyílásérzékelő
Electrical connection
Sodrott huzalok
Housing material
Műanyag
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Slot width (mm)
5
Construction size
20 x 9 x 13.5 mm
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101144925
Gross weight
28
Height
10
Length
120
Net weight
28
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
96
Volume unit
CMQ
Width
80
Dimensions
20 mm x 9 mm x 13,5 mm
Quality active face
PBT-GF30-V0
Switching frequency (kHz)
5
Főbb jellemzők
Electrical connection
Stranded wires
Output function
NAMUR
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
53,00 EUR
Tétel összesen
53,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
SI5-K09-Y1
Ügyfélszolgálat felkeresése