chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Sensor
SI15-K30-Y1X
Rendelési azonosító sz. 1007601
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
78,00 EUR
Tétel összesen
78,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
SI15-K30-Y1X
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
NAMUR
Cable length (m)
2
Cable color
Blue
Design
Slot sensor
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Slot width (mm)
15
Construction size
48 x 60 x 30 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Output function
NAMUR