chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
SI2-K08-Y1 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
SI2-K08-Y1
Rendelési azonosító sz. 1007700
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
NAMUR
Cable length (m)
0.21
Design
Slot sensor
Electrical connection
Stranded wires
Housing material
Plastic
Housing quality
PP
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Slot width (mm)
2
Construction size
11 x 15 x 8 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Stranded wires
Output function
NAMUR
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
44,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
SI2-K08-Y1
Tétel összesen
44,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése