chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
NI20-CP40-Y1X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI20-CP40-Y1X
Rendelési azonosító sz. 10111
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
NAMUR
Design
Téglalap alakú
Electrical connection
Sorkapocstér
Housing material
Műanyag
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Nem süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
20
Construction size
114 x 40 x 40 mm
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101061994
Gross weight
234
Height
40
Length
120
Net weight
234
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
192
Volume unit
CMQ
Width
40
Dimensions
114 mm x 40 mm x 40 mm
Housing surface
Fekete
Quality active face
PBT-GF30-V0
Switching frequency (kHz)
0.15
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Mounting conditions
Non-flush
Output function
NAMUR
Rated switching distance (mm)
20
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
86,00 EUR
Tétel összesen
86,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI20-CP40-Y1X
Ügyfélszolgálat felkeresése