chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
NI5-P12-Y1/S100 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI5-P12-Y1/S100
Rendelési azonosító sz. 10242
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
NAMUR
Cable length (m)
2
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PA12-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
100
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
5
Construction size
M12 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Non-flush
Output function
NAMUR
Rated switching distance (mm)
5
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
61,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI5-P12-Y1/S100
Tétel összesen
61,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése