chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Sensor
NI10-P18-Y1/S100
Rendelési azonosító sz. 10317
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
72,00 EUR
Tétel összesen
72,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI10-P18-Y1/S100
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
NAMUR
Cable length (m)
2
Design
Menetes henger
Electrical connection
Kábel
Housing material
Műanyag
Housing quality
PA12-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
100
Mounting conditions
Nem süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
10
Construction size
M18 x 1
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101062748
Gross weight
107
Height
30
Length
160
Net weight
107
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
528
Volume unit
CMQ
Width
110
Dimensions
18 mm x 34 mm
Quality active face
PA12-GF30
Switching frequency (kHz)
0.5
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Non-flush
Output function
NAMUR
Rated switching distance (mm)
10
Ügyfélszolgálat felkeresése