chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
NI4-DSU35-2Y1X2 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI4-DSU35-2Y1X2
Rendelési azonosító sz. 1051002
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
NAMUR
Cable length (m)
2
Cable color
Blue
Design
Dual sensor for rotary actuators
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PP-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
4
Construction size
59 x 60 x 35.4 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Non-flush
Output function
NAMUR
Rated switching distance (mm)
4
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI4-DSU35-2Y1X2
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
139,00 EUR
Tétel összesen
139,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése