chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
NI4-DSU26TC-2Y1X2 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI4-DSU26TC-2Y1X2
Rendelési azonosító sz. 1051005
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
NAMUR
Design
Dual sensor for rotary actuators
Electrical connection
Terminal chamber
Housing material
Plastic
Housing quality
PP-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
4
Construction size
68 x 60 x 35.4 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Mounting conditions
Non-flush
Output function
NAMUR
Rated switching distance (mm)
4
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
146,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI4-DSU26TC-2Y1X2
Tétel összesen
146,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése