chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BI15-Q20-Y1X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI15-Q20-Y1X
Rendelési azonosító sz. 1080020
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
NAMUR
Cable length (m)
2
Cable color
Blue
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
15
Construction size
68 x 40 x 20 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
NAMUR
Rated switching distance (mm)
15
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
57,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI15-Q20-Y1X
Tétel összesen
57,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése