chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Sensor
BID2-G180-Y0/S220
Rendelési azonosító sz. 10880
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
NAMUR
Cable length (m)
2
Cable color
Kék
Design
Menetes henger
Electrical connection
Kábel
Housing material
Fém
Housing quality
1.4305 (AISI 303)
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
2
Construction size
M18 x 1
Base unit
PCE
Special features
Nyomásálló
EAN/UPC code
4047101065053
Gross weight
139
Height
40
Length
160
Net weight
139
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
704
Volume unit
CMQ
Width
110
Dimensions
18 mm x 58 mm
Quality active face
PA12-GF30
Switching frequency (kHz)
2
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
NAMUR
Rated switching distance (mm)
2
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
202,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BID2-G180-Y0/S220
Tétel összesen
202,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése