chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BID2-G180-Y0/S212 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BID2-G180-Y0/S212
Rendelési azonosító sz. 1088003
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
NAMUR
Cable length (m)
2
Cable color
Blue
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
1.4305 (AISI 303)
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
2
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
NAMUR
Rated switching distance (mm)
2
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
202,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BID2-G180-Y0/S212
Tétel összesen
202,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése