chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
person
Bejelentkezés
Kezdőlap
Termékek
chevron_left
Menu
NI4-S12-AZ31X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI4-S12-AZ31X
Rendelési azonosító sz. 13022
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO érintkező
Output function
2 vezetékes
Cable length (m)
2
Design
Menetes henger
Electrical connection
Kábel
Housing material
Műanyag
Housing quality
PA12-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Nem süllyesztett
Operating voltage
AC
Rated switching distance (mm)
4
Construction size
M12 x 1
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101017670
Gross weight
92
Height
22
Length
126
Net weight
92
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
399.902
Volume unit
CMQ
Width
147
Dimensions
12 mm x 64 mm
Quality active face
PA12-GF30
Switching frequency (kHz)
0.02
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Non-flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
4
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
167,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI4-S12-AZ31X
Tétel összesen
167,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése