chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
NI25-G47-AZ3X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI25-G47-AZ3X
Rendelési azonosító sz. 13089
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO érintkező
Output function
2 vezetékes
Cable length (m)
2
Design
Menetes henger
Electrical connection
Kábel
Housing material
Fém
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Nem süllyesztett
Operating voltage
AC
Rated switching distance (mm)
25
Construction size
Pg 36
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101065770
Gross weight
347
Height
60
Length
150
Net weight
347
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
810
Volume unit
CMQ
Width
90
Dimensions
47 mm x 70 mm
Housing surface
Krómozott
Quality active face
PA12-GF30
Switching frequency (kHz)
0.02
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Non-flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
25
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
205,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI25-G47-AZ3X
Tétel összesen
205,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése