chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
NI4-Q12-AZ31X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI4-Q12-AZ31X
Rendelési azonosító sz. 13102
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO érintkező
Output function
2 vezetékes
Cable length (m)
2
Design
Téglalap alakú
Electrical connection
Kábel
Housing material
Műanyag
Housing quality
PA12-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Nem süllyesztett
Operating voltage
AC
Rated switching distance (mm)
4
Construction size
40 x 26 x 12 mm
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101065886
Gross weight
100
Height
20
Length
150
Net weight
100
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
330
Volume unit
CMQ
Width
110
Dimensions
40 mm x 26 mm x 12 mm
Quality active face
PA12-GF30
Switching frequency (kHz)
0.02
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Non-flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
4
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
149,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI4-Q12-AZ31X
Tétel összesen
149,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése