chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
NI20-CP40-FZ3X2 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI20-CP40-FZ3X2
Rendelési azonosító sz. 13401
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Connection programmable
Output function
2-wire
Design
Rectangular
Electrical connection
Terminal chamber
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
AC
Rated switching distance (mm)
20
Construction size
114 x 40 x 40 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Mounting conditions
Non-flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
20
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
153,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI20-CP40-FZ3X2
Tétel összesen
153,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése