chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
NI20-CP40-FZ3X2/S97
Rendelési azonosító sz. 1340123
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
204,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI20-CP40-FZ3X2/S97
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Connection programmable
Output function
2-wire
Design
Rectangular
Electrical connection
Terminal chamber
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
AC
Rated switching distance (mm)
20
Construction size
114 x 40 x 40 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Mounting conditions
Non-flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
20
Tétel összesen
204,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése