chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
NI50-CP80-FZ3X2 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI50-CP80-FZ3X2
Rendelési azonosító sz. 13406
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Programozható csatlakozás
Output function
2 vezetékes
Design
Téglalap alakú
Electrical connection
Sorkapocstér
Housing material
Műanyag
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Nem süllyesztett
Operating voltage
AC
Rated switching distance (mm)
50
Construction size
80 x 80 x 41 mm
Base unit
PCE
Special features
Sn +
EAN/UPC code
4047101066807
Gross weight
357
Height
50
Length
100
Net weight
357
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
400
Volume unit
CMQ
Width
80
Dimensions
80 mm x 80 mm x 41 mm
Quality active face
PBT-GF30-V0
Switching frequency (kHz)
0.02
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Mounting conditions
Non-flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
50
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
276,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI50-CP80-FZ3X2
Tétel összesen
276,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése