chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
NI20-K40SR-FZ3X2 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI20-K40SR-FZ3X2
Rendelési azonosító sz. 13424
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Programozható csatlakozás
Output function
2 vezetékes
Design
Sima henger
Electrical connection
Sorkapocstér
Housing material
Műanyag
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Nem süllyesztett
Operating voltage
AC
Rated switching distance (mm)
20
Construction size
Ø 40 mm
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101066937
Gross weight
192
Height
50
Length
100
Net weight
192
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
350
Volume unit
CMQ
Width
70
Dimensions
40 mm x 90 mm
Housing surface
Sárga
Quality active face
ABS
Switching frequency (kHz)
0.02
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Mounting conditions
Non-flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
20
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
170,00 EUR
Tétel összesen
170,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI20-K40SR-FZ3X2
Ügyfélszolgálat felkeresése