chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BI25-G47SR-FZ3X2 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI25-G47SR-FZ3X2
Rendelési azonosító sz. 13427
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Programozható csatlakozás
Output function
2 vezetékes
Design
Menetes henger
Electrical connection
Sorkapocstér
Housing material
Fém
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Süllyesztett
Operating voltage
AC
Rated switching distance (mm)
25
Construction size
Pg 36
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101066951
Gross weight
285
Height
50
Length
100
Net weight
285
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
250
Volume unit
CMQ
Width
50
Dimensions
47 mm x 96 mm
Housing surface
Krómozott
Quality active face
PA12-GF30
Switching frequency (kHz)
0.02
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Mounting conditions
Flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
25
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
227,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI25-G47SR-FZ3X2
Tétel összesen
227,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése