chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
NI40-G47SR-FZ3X2 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI40-G47SR-FZ3X2
Rendelési azonosító sz. 13428
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Programozható csatlakozás
Output function
2 vezetékes
Design
Menetes henger
Electrical connection
Sorkapocstér
Housing material
Fém
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Nem süllyesztett
Operating voltage
AC
Rated switching distance (mm)
40
Construction size
Pg 36
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101066968
Gross weight
284
Height
50
Length
100
Net weight
284
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
250
Volume unit
CMQ
Width
50
Dimensions
47 mm x 106 mm
Housing surface
Krómozott
Quality active face
PA12-GF30
Switching frequency (kHz)
0.02
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Mounting conditions
Non-flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
40
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
236,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI40-G47SR-FZ3X2
Tétel összesen
236,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése