chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Sensor
NI15-S30-AZ3X/S100
Rendelési azonosító sz. 13758
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
192,00 EUR
Tétel összesen
192,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI15-S30-AZ3X/S100
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO érintkező
Output function
2 vezetékes
Cable length (m)
2
Design
Menetes henger
Electrical connection
Kábel
Housing material
Műanyag
Housing quality
PA12-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
100
Mounting conditions
Nem süllyesztett
Operating voltage
AC
Rated switching distance (mm)
15
Construction size
M30 x 1.5
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101068009
Gross weight
147
Height
36
Length
117
Net weight
147
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
564.6
Volume unit
CMQ
Width
136
Dimensions
30 mm x 64 mm
Quality active face
PA12-GF30
Switching frequency (kHz)
0.02
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Non-flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
15
Ügyfélszolgálat felkeresése