chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BI15R-W30-DAN6X-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI15R-W30-DAN6X-H1141
Rendelési azonosító sz. 14041
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
NPN
Design
Ring sensor
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PA12-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Inside ring diameter D (mm)
15.1
Operating voltage
DC
Construction size
60 x 35 x 30 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Output function
NPN
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
230,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI15R-W30-DAN6X-H1141
Tétel összesen
230,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése