chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Sensor
BI20R-W30-DAN6X-H1141
Rendelési azonosító sz. 14043
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
230,00 EUR
Tétel összesen
230,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI20R-W30-DAN6X-H1141
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO érintkező
Output function
NPN
Design
Gyűrűs érzékelő
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Műanyag
Housing quality
PA12-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Inside ring diameter D (mm)
20.1
Operating voltage
DC
Construction size
60 x 35 x 30 mm
Base unit
PCE
Special features
Gyűrűérzékelő, dinamikus kimenet
EAN/UPC code
4047101068689
Gross weight
77
Height
30
Length
70
Net weight
77
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
84
Volume unit
CMQ
Width
40
Dimensions
60 mm x 35 mm x 30 mm
Switching frequency (kHz)
0.008
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Output function
NPN