chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BI20R-Q14-AN6X2-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI20R-Q14-AN6X2-H1141
Rendelési azonosító sz. 1407320
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
NPN
Design
Ring sensor
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Inside ring diameter D (mm)
20.1
Operating voltage
DC
Construction size
62.5 x 30 x 14 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Output function
NPN
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
150,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI20R-Q14-AN6X2-H1141
Tétel összesen
150,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése