chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Sensor
BI30R-Q20-AN6X2-H1141
Rendelési azonosító sz. 1407520
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
167,00 EUR
Tétel összesen
167,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI30R-Q20-AN6X2-H1141
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
NO contact
Output function
NPN
Design
Ring sensor
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Inside ring diameter D (mm)
30.1
Operating voltage
DC
Construction size
68 x 40 x 20 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Output function
NPN