chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
NI40R- | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI40R-
Rendelési azonosító sz. 1430101
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Design
Ring probe
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Inside ring diameter D (mm)
40
Construction size
95 x 100 x 32 mm
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
248,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI40R-
Tétel összesen
248,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése