chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
NI40R-S32SR-VP44X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI40R-S32SR-VP44X
Rendelési azonosító sz. 1440005
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
Complementary contact
Output function
PNP
Design
Ring sensor
Electrical connection
Terminal chamber
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Inside ring diameter D (mm)
40
Operating voltage
DC
Construction size
175 x 100 x 32 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Output function
PNP
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
818,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI40R-S32SR-VP44X
Tétel összesen
818,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése