chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Sensor
NI65R-S32SR-VP44X
Rendelési azonosító sz. 1440008
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
818,00 EUR
Tétel összesen
818,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI65R-S32SR-VP44X
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
Complementary contact
Output function
PNP
Design
Ring sensor
Electrical connection
Terminal chamber
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Inside ring diameter D (mm)
65
Operating voltage
DC
Construction size
175 x 100 x 32 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Output function
PNP