chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Sensor
NI100-Q160-AP44X/S120
Rendelési azonosító sz. 1440012
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
599,00 EUR
Tétel összesen
599,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI100-Q160-AP44X/S120
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PPO
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
120
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
100
Construction size
160 x 160 x 60 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Non-flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
100